ファクトリーサプライ用品技術窓口
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目
積水テクノ成型
角かご (浅型・深型)
積水テクノ成型
通常価格(税別):650円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
ステンレス浅型角バット
トラスコ中山
通常価格(税別):1,950円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
シンワ測定
直尺 ステン
シンワ測定
通常価格(税別):285円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
・F1・F2・M1・M2級分銅には、新JISマーク(JIS規格適合のしるし)がついています。(E2級分銅はJIS 対象外)
・非磁性ステンレス鋼製、鏡面仕上げ(E2・F1・F2級)、機械仕上げ(M1・M2級)
・20kg-1g:円筒型 20kg-5kg(アルミ製ケース入り)
・2kg-1g(樹脂製ケース入り)
・500mg-1mg:板状(樹脂性ケース入り)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
パーソナル天びん EJ-Bシリーズ
5通常価格(税別):20,029円~

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
0通常価格(税別):184,877円

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん MCシリーズ 保護カバー5枚セット(MC-6100用)
5通常価格(税別):3,500円

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):65,468円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~