ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |

【特長】
・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
・F1・F2・M1・M2級分銅には、新JISマーク(JIS規格適合のしるし)がついています。(E2級分銅はJIS 対象外)
・非磁性ステンレス鋼製、鏡面仕上げ(E2・F1・F2級)、機械仕上げ(M1・M2級)
・20kg-1g:円筒型 20kg-5kg(アルミ製ケース入り)
・2kg-1g(樹脂製ケース入り)
・500mg-1mg:板状(樹脂性ケース入り)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新光電子
基準分銅型円筒分銅(ステンレス製)
4.5通常価格(税別):6,000円~

新光電子
円盤分銅(ステンレス製)F2級
0通常価格(税別):5,432円~

新光電子
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
0通常価格(税別):55,129円~

新光電子
枕型分銅(ステンレス)
0通常価格(税別):16,550円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~