ファクトリーサプライ用品技術窓口
柴田科学
ねじ口びん(メジュームびん) 青キャップ付
通常価格(税別):1,613円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
アズワン
石英試験管(直口)外径(mm) 12~22
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型
アズワン
通常価格(税別):8,199円~
通常出荷日:15日目 ~
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
ニュートン分銅 OIML円筒型
アズワン
通常価格(税別):11,600円~
通常出荷日:15日目 ~
東京硝子器械
ニュートン分銅(高品質ステンレス鋼)
東京硝子器械
通常価格(税別):9,760円~
通常出荷日:23日目
東京硝子器械
膜厚計 電磁式・渦電流式兼用
東京硝子器械
通常価格(税別):212,621円~
通常出荷日:10日目
アズワン
ネオジム磁石 丸型 外径(Φmm) 1~50
通常価格(税別):5,511円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ニュートン分銅 精密分銅型環付
アズワン
通常価格(税別):10,746円~
通常出荷日:15日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
撹拌棒 8×600mm SUS304
0通常価格(税別):2,090円~

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):75,513円

アズワン
ホットスターラーREXIM(デジタル) LSH-1D
0通常価格(税別):41,253円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
ステンレス球
5通常価格(税別):3,074円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

アズワン
エアガン(クリーン洗浄済)本体/オプション
4.5通常価格(税別):1,454円~