ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
瑞穂化成工業
バロンボックス・バロンダンボール・オプション部品
瑞穂化成工業
通常価格(税別):764円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):214円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
ESDバッグ(導電袋)【100個入り】
ホーザン
通常価格(税別):871円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
薄型オイル吸着シート【10個入り】
通常価格(税別):7,200円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
極細ブラシ
0通常価格(税別):1,319円~

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
工業用精製水
4.7通常価格(税別):4,240円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,444円~

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,891円~

アズワン
フタ付バスケット
0通常価格(税別):13,920円~

エスコ
水切り網(ステンレス製)
0通常価格(税別):6,223円~

エスコ
洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
0通常価格(税別):2,798円~

エスコ
洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):1,200円~