17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PP製ボール

通常単価(税別)
8,53611,446
税込単価
9,39012,591
通常出荷日:4日目

連続使用温度110℃で、液などの蒸発飛散防止に使用可能なPP製中空ボール。

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    ボール
  • 材質
    PP
  • 連続使用温度 (℃)
    110
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 呼称

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

呼称

内容量

最小発注数量
Φ20
500個/袋
1個
Φ40
200個/袋
1個
Φ50
200個/袋
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,536
( 9,390 )
4日目
10,670
( 11,737 )
4日目
11,446
( 12,591 )
4日目

詳細情報

基本情報

連続使用温度110℃で、液などの蒸発飛散防止に使用可能なPP製中空ボール。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PP製ボールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PP製ボール
粉砕ボール ジルコニア製
PTFE製中空ボール
樹脂ボール 不透明/透明着色
ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球
ナイロンボール【1kg】
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴケニス
通常価格8,536-21,177 -11,000 -3,900 -5,800 -15,680 -
通常出荷日4日目10日目10日目在庫品1日目〜6日目〜11日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプボール粉砕ボール中空ボール樹脂ボールステンレス球-
材質PPジルコニアPTFE---
連続使用温度(℃)110-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト