ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ三方袋ALH-2238H 1000枚入

通常単価(税別)
76,049円
税込単価
83,654円
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:ALH-2238H・サイズ:220×380mm・脱酸素剤使用可能・構成:PET12μm...

詳細を確認

    型番:

    110-22719
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    110-22719の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-22719
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    76,049円
    ( 83,654円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:ALH-2238H
    ・サイズ:220×380mm
    ・脱酸素剤使用可能
    ・構成:PET12μm/SPE15μm/AL7μm/SPE20μm/LLD40μm10mmシール、コーナーカット、ノッチ付
    【特長】
    ・遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。
    ・遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。
    ・防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。
    ・ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。
    ・入数:1000枚入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルミ三方袋ALH-2238H 1000枚入の型番110-22719のページです。 型番110-22719に関する仕様情報を記載しております。
    アルミ三方袋ALH-2238H 1000枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルミ三方袋ALH-2238H 1000枚入
    アルミ三方袋 ALH
    アルミ三方袋ALH-1318H 3000枚入
    アルミ袋(チャック付/50枚)
    ポリ規格袋 #25ポリ袋 0.1×150×250 1000枚入
    ユニパックカラー半透明 H-4 青100枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴエスココクゴコクゴ
    通常価格76,049円53,629円 -66,969円1,408円 -12,097円1,458円
    通常出荷日10日目10日目10日目1日目〜7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました