ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライトTX 20φ×1000L

PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライトTX 20φ×1000L 107-37102
通常単価(税別)
4,240円
税込単価
4,664円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ(mm):20φ×1000L【特長】・機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優...

詳細を確認

型番:

107-37102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-37102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-37102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,240円
( 4,664円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):20φ×1000L
【特長】
・機械的強度が高く、寸法安定性があり、耐摩耗性に優れ、耐薬品性も良い等の数々の特性を持つエンジニアリングプラスチック素材です。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • ネオロン角紐(1巻) 画像

    コクゴ

    ネオロン角紐(1巻)

    【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

  • PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

    コクゴ

    PTFEシート 0.1mm×300mm

    【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライトTX 20φ×1000Lの型番107-37102のページです。 型番107-37102に関する仕様情報を記載しております。
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライトTX 20φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライトTX 20φ×1000L
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライトTX 12φ×1000L
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライトTX 25φ×1000L
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライト 20φ×1000L
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライト 15φ×1000L
PET(ポリエチレンテレフタレート)丸棒エルタライト 12φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,240円2,198円6,148円2,805円1,548円1,114円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました