ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

硬質塩化ビニール熔接棒(グレー)2φ×1000L

硬質塩化ビニール熔接棒(グレー)2φ×1000L 107-26901
通常単価(税別)
3,979円
税込単価
4,377円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ(mm):2φ×1000L・入数:1kg

  • 掲載画像は代表商品画像です。

型番:

107-26901
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-26901の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-26901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,979円
( 4,377円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ(mm):2φ×1000L
・入数:1kg

ご注意

  • 掲載画像は代表商品画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

硬質塩化ビニール熔接棒(グレー)2φ×1000Lの型番107-26901のページです。 型番107-26901に関する仕様情報を記載しております。
硬質塩化ビニール熔接棒(グレー)2φ×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬質塩化ビニール熔接棒(グレー)2φ×1000L
硬質塩化ビニール熔接棒(グレー)3φ×1000L
硬質塩化ビニール熔接棒(グレー)4φ×1000L
軟質塩化ビニール丸紐 2φ
樹脂板材(厚物) 硬質PVC・グレー
硬質塩化ビニールシート2.0×910×1820透明 タキロン8800
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴ
通常価格3,979円3,979円3,979円5,083円26,484円 -10,495円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目9日目〜5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました