ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリエチレン丸棒 45φ 1m

ポリエチレン丸棒 45φ 1m 107-26615
通常単価(税別)
4,884円
税込単価
5,372円
通常出荷日:8日目

【仕様】・規格(φ):45・材質:PE(ポリエチレン)・入数:1本

型番:

107-26615
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-26615の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-26615
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,884円
( 5,372円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・規格(φ):45
・材質:PE(ポリエチレン)
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • ネオロン角紐(1巻) 画像

    コクゴ

    ネオロン角紐(1巻)

    【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

  • PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

    コクゴ

    PTFEシート 0.1mm×300mm

    【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリエチレン丸棒 45φ 1mの型番107-26615のページです。 型番107-26615に関する仕様情報を記載しております。
ポリエチレン丸棒 45φ 1mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエチレン丸棒 45φ 1m
ポリエチレン丸棒 50φ 1m
ポリエチレン丸棒 40φ 1m
ポリエチレン丸棒 90φ 1m
ポリエチレン丸棒 70φ 1m
ポリエチレン丸棒 10φ×1000L
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,884円5,490円3,803円15,350円9,952円777円
通常出荷日8日目8日目8日目10日目6日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました