ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

CRスポンジ角紐 12×20 カット

CRスポンジ角紐 12×20 カット 107-0843402
通常単価(税別)
823円
税込単価
905円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:12×20mm・定尺(m):100【特長】・単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適で...

詳細を確認
  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
詳細を確認

型番:

107-0843402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-0843402の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-0843402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823円
( 905円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:12×20mm
・定尺(m):100
【特長】
・単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
・入数:1m/カット

ご注意

  • 商品画像は、イメージ画像となります。
  • 例)注文数「2」=2mが1本物で届きます。(定尺以内の場合)
  • 本商品は、"定尺"以内であれば"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。"定尺"が1本の長さの上限となり、"定尺"を超えてご注文いただいた場合は"定尺品+カット品"にて納入いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CRスポンジ角紐 12×20 カットの型番107-0843402のページです。 型番107-0843402に関する仕様情報を記載しております。
CRスポンジ角紐 12×20 カットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CRスポンジ角紐 12×20 カット
CRスポンジ角紐 12×12 カット
CRスポンジ角紐 20×20 カット
CRスポンジ角紐 10×20 カット
CRスポンジ角紐 5×20 カット
CRスポンジ角紐 12×15 カット
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格823円655円1,056円767円606円727円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました