ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マグネットシート 1mm×500mm M-510

マグネットシート 1mm×500mm M-510 107-04012
通常単価(税別)
5,517円
税込単価
6,069円
通常出荷日:8日目

【仕様】・厚さ(mm):1・幅(mm ):500・長さ(m):1・NO.:12・入数:1m

型番:

107-04012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

107-04012の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
107-04012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,517円
( 6,069円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・厚さ(mm):1
・幅(mm ):500
・長さ(m):1
・NO.:12
・入数:1m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットシート 1mm×500mm M-510の型番107-04012のページです。 型番107-04012に関する仕様情報を記載しております。
マグネットシート 1mm×500mm M-510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットシート 1mm×500mm M-510
マグネットシート 1.2mm×500mm×1MM-512
マグネットシート 2mm×500mm M-520
PTFEシート 1mm×500mm角
マグネットシート 1mm×200mm M-210
PTFEシート 1.5mm×500mm角
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格5,517円8,624円10,222円7,880円2,865円11,508円
通常出荷日8日目8日目6日目8日目8日目60日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました