ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

デッキブラシ 7041 緑

デッキブラシ 7041 緑 105-0323102
通常単価(税別)
8,115円
税込単価
8,927円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:7041・色:緑・毛質:ハード・外形寸法:65×275mm・毛丈:25mm・質量:41...

詳細を確認

型番:

105-0323102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

105-0323102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
105-0323102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,115円
( 8,927円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:7041
・色:緑
・毛質:ハード
・外形寸法:65×275mm
・毛丈:25mm
・質量:415g
【特長】
・オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプ。
・材質:ボディ部/ポリプロピレン
・材質:フィラメント/ポリエステル
・耐熱温度:120℃
・65×275mm
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デッキブラシ 7041 緑の型番105-0323102のページです。 型番105-0323102に関する仕様情報を記載しております。
デッキブラシ 7041 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デッキブラシ 7041 緑
デッキブラシ 7043 緑
デッキブラシ 7041 黄
デッキブラシ 7041 赤
デッキブラシ 7041 白
デッキブラシ 7041 青
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格8,115円8,115円8,115円8,115円8,115円8,115円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました