ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スチックタック徳用ラベル 赤中 180枚入40×60mm【180個入り】

スチックタック徳用ラベル 赤中 180枚入40×60mm 104-85302
通常単価(税別)
976円
税込単価
1,074円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:赤中・サイズ:40×60mm・入数:180枚入【特長】・価格が経済的で、ポリ瓶等にも強...

詳細を確認

型番:

104-85302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (180個入り)

104-85302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
104-85302
最小発注数量
1パック

180個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
976円
( 1,074円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:赤中
・サイズ:40×60mm
・入数:180枚入
【特長】
・価格が経済的で、ポリ瓶等にも強力接着します。
・40×60mm
・入数:180枚入

商品担当おすすめ

  • クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入

    【仕様】品番:SA-6。厚さ:0.06mm。サイズ:50×70mm。入数:300枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:300枚入/袋

  • クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入

    【仕様】品番:SE-6。厚さ:0.06mm。サイズ:100×140mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

  • クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入

    【仕様】品番:SC-6。厚さ:0.06mm。サイズ:70×100mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチックタック徳用ラベル 赤中 180枚入40×60mmの型番104-85302のページです。 型番104-85302に関する仕様情報を記載しております。
スチックタック徳用ラベル 赤中 180枚入40×60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチックタック徳用ラベル 赤中 180枚入40×60mm
スチックタック徳用ラベル 青中 180枚入40×60mm
スチックタック徳用ラベル 赤枠 中 180枚入
スチックタック徳用ラベル 青枠 中 180枚入
スチックタック徳用ラベル 赤小 324枚入25×40mm
スチックタック徳用ラベル 青小 324枚入25×40mm
メーカーコクゴコクゴ三商三商コクゴコクゴ
通常価格976円976円1,041円1,041円920円920円
通常出荷日8日目8日目4日目4日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました