ファクトリーサプライ用品技術窓口
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
東京硝子器械
チャック付ポリ袋 VG 深さ 70~480mm【100~200個入り】
通常価格(税別):1,134円~
通常出荷日:2日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
アズワン
アルミトレー角型【100個入り】
アズワン
通常価格(税別):12,100円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 60ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):233円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目


コクゴ
クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入
【仕様】品番:SA-6。厚さ:0.06mm。サイズ:50×70mm。入数:300枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:300枚入/袋

コクゴ
クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入
【仕様】品番:SE-6。厚さ:0.06mm。サイズ:100×140mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

コクゴ
クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入
【仕様】品番:SC-6。厚さ:0.06mm。サイズ:70×100mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
耐熱ガラス布テープ P-212
5通常価格(税別):10,500円

アズワン
テドラー(R)バッグ
0通常価格(税別):1,755円~

東京硝子器械
アルミ製ラミジップ ALシリーズ
0通常価格(税別):1,760円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):11,194円~

コクゴ
CRスポンジ角中空紐 20×20 カット
0通常価格(税別):879円

アズワン
ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ
5通常価格(税別):3,640円~