17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

切創防止用手袋 EGG-30

通常単価(税別)
3,087円
税込単価
3,396円
通常出荷日:2日目

【仕様】・品番:EGG-30(薄手)(耐切創)・長さ:240mm【特長】・クリーンパック クラス100...

詳細を確認

    型番:

    104-79201
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    104-79201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,087円
    ( 3,396円 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:EGG-30(薄手)(耐切創)
    ・長さ:240mm
    【特長】
    ・クリーンパック クラス100
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切創防止用手袋 EGG-30の型番104-79201のページです。 型番104-79201に関する仕様情報を記載しております。
    切創防止用手袋 EGG-30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切創防止用手袋 EGG-30
    耐熱・耐切創インナー手袋 EGG-30・31
    クリーンルーム用作業手袋 EGGシリーズ
    帯電防止手袋
    静電気防止指サック
    静電防止指サック NBR
    メーカーコクゴ東京硝子器械アズワンアズワンアズワン東京硝子器械
    通常価格3,087円4,262円4,269円2,039円 -5,476円4,718円
    通常出荷日2日目6日目1日目9日目〜1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クリーン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト