ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕カバー EAC-1

通常単価(税別)
2,806円
税込単価
3,087円
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:EAC-1【特長】・テクノーラ100%・ゴム編・入数:1双

    型番:

    104-29401
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    104-29401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    104-29401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,806円
    ( 3,087円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:EAC-1
    【特長】
    ・テクノーラ100%・ゴム編
    ・入数:1双

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    腕カバー EAC-1の型番104-29401のページです。 型番104-29401に関する仕様情報を記載しております。
    腕カバー EAC-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    腕カバー EAC-1
    腕カバー EAC-2
    腕カバー 1双入
    ビニール腕カバー 1枚入り
    TRUSCO ナイロン腕カバー 1双
    ビニール腕カバー C313 1双入
    メーカーコクゴコクゴトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山三商
    通常価格2,806円4,048円584円764円648円874円
    通常出荷日7日目7日目1日目1日目1日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました