ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

PFA直管パイプ 4.35×6.352M 5020-17

PFA直管パイプ 4.35×6.352M 5020-17 102-23223
通常単価(税別)
4,319円
税込単価
4,751円
通常出荷日:11日目

【仕様】・長さ(m):2・外径(mm):6.35・内径(mm):4.35【特長】・PTFE直管パイプは...

詳細を確認

型番:

102-23223
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

102-23223の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
102-23223
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,319円
( 4,751円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・長さ(m):2
・外径(mm):6.35
・内径(mm):4.35
【特長】
・PTFE直管パイプは、通常のPFAパイプと違い、巻きぐせもなく、ゲージ管及び直線配管する時には最適なパイプです。
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • ネオロン角紐(1巻) 画像

    コクゴ

    ネオロン角紐(1巻)

    【特長】連続生産による長巻スポンジ。スライス品には無い皮膜付きスポンジ。多様な用途に適合-特注品。

  • PTFEシート 0.1mm×300mm 画像

    コクゴ

    PTFEシート 0.1mm×300mm

    【仕様】厚さ(mm):0.1。幅(mm ):300。定尺(m):10【特長】優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数を有しています【用途】シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品等。入数:1m

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PFA直管パイプ 4.35×6.352M 5020-17の型番102-23223のページです。 型番102-23223に関する仕様情報を記載しております。
PFA直管パイプ 4.35×6.352M 5020-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA直管パイプ 4.35×6.352M 5020-17
PFA直管パイプ 4×6 3M5020-30
PFA直管パイプ 4×6 2M5020-16
PFA直管パイプ 4.35×6.351M 5020-03
PFA直管パイプ 4.35×6.353M 5020-31
PFA直管パイプ 4×6 1M5020-02
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,319円5,154円4,247円2,542円5,387円2,470円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました