17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黄銅管(直)MTBRシリーズ

黄銅管(直)MTBRシリーズ【5個入り】

通常単価(税別)
4,492円~33,073円
税込単価
4,941円~36,380円
通常出荷日:8日目~13日目

【製品仕様】・黄銅管(直)MTBRシリーズです。・長さは1m、材質は黄銅です。

  • 全長
    1000mm
  • 成分
    Cu/63~67%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn
  • 切断公差
    ±10mm ※4以上 15以下
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

【黄銅管(直)MTBRシリーズ】

  • 全長:1000mm
  • 成分:Cu/63~67%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 厚さ(mm)

  • 径の許容誤差

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内
    • 10日以内
    • 11日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

厚さ

(mm)

径の許容誤差

最小発注数量
6
0.5
±0.08
1パック

5個入り

6
1
±0.08
1パック

5個入り

6
1.2
±0.08
1パック

5個入り

6
1.5
±0.08
1パック

5個入り

8
1
±0.08
1パック

5個入り

8
1.5
±0.08
1パック

5個入り

9
1
±0.08
1パック

5個入り

9
1.5
±0.08
1パック

5個入り

10
1
±0.08
1パック

5個入り

10
1.5
±0.08
1パック

5個入り

12
1
±0.08
1パック

5個入り

12
1.5
±0.08
1パック

5個入り

12.7
1
±0.08
1パック

5個入り

12.7
1.5
±0.08
1パック

5個入り

15
1
±0.08
1パック

5個入り

15
1.5
±0.08
1パック

5個入り

15.9
1
±0.08
1パック

5個入り

15.9
1.5
±0.08
1パック

5個入り

19
1
±0.09
1パック

5個入り

19
1.5
±0.09
1パック

5個入り

20
1.5
±0.09
1パック

5個入り

22
1
±0.09
1パック

5個入り

22
1.5
±0.09
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,492円
( 4,941円 )
11日目
7,253円
( 7,978円 )
9日目
8,137円
( 8,951円 )
10日目
9,692円
( 10,661円 )
13日目
8,831円
( 9,714円 )
11日目
12,403円
( 13,643円 )
11日目
10,586円
( 11,645円 )
13日目
14,848円
( 16,333円 )
11日目
11,377円
( 12,515円 )
10日目
15,657円
( 17,223円 )
8日目
13,551円
( 14,906円 )
9日目
19,104円
( 21,014円 )
11日目
14,274円
( 15,701円 )
9日目
20,303円
( 22,333円 )
8日目
15,996円
( 17,596円 )
11日目
22,504円
( 24,754円 )
10日目
16,952円
( 18,647円 )
11日目
23,843円
( 26,227円 )
10日目
20,252円
( 22,277円 )
9日目
28,675円
( 31,543円 )
10日目
30,012円
( 33,013円 )
10日目
23,076円
( 25,384円 )
10日目
33,073円
( 36,380円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・黄銅管(直)MTBRシリーズです。
・長さは1m、材質は黄銅です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黄銅管(直)MTBRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄銅管(直)MTBRシリーズ
ガラス管 H-32HARIO GTシリーズ
黄銅板
黄銅丸棒
銅管(直)MTCUTシリーズ
PFA直管パイプ 4×6 3M5020-30
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンコクゴ
通常価格4,492円-22,958円 -2,445円 -2,819円 -5,362円 -5,154円
通常出荷日8日目〜11日目〜9日目〜1日目〜1日目〜11日目
全長1000mm1500mm----
成分Cu/63~67%、Pb/0.05%以下、Fe/0.05%以下、残部Zn-----
切断公差±10mm ※4以上 15以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト