ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
大型スコップ
アズワン
通常価格(税別):20,444円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
トングス(ルツボはさみ)
アズワン
通常価格(税別):2,511円~
通常出荷日:1日目
アズワン
スクリュー試験管
アズワン
通常価格(税別):25,718円~
通常出荷日:10日目
アズワン
Wキャップ(シリコン製)【10個入り】
アズワン
通常価格(税別):1,195円~
通常出荷日:1日目
東京硝子器械
透明ビニールシート 厚さ0.1・0.2・0.3・0.5mm
通常価格(税別):25,263円~
通常出荷日:8日目
アズワン
無酸素銅丸棒
アズワン
通常価格(税別):3,899円~
通常出荷日:8日目 ~

【仕様】・品番:小・サイズ(mm):215・入数:1個



ケニス
万能スコップ 小
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス長柄ひしゃく
0通常価格(税別):12,499円~

ケニス
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
0通常価格(税別):2,600円

三商
角スコップ SUS304 特大
0通常価格(税別):9,200円

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
ガラス丸板 青板(ソーダ)ガラス
0通常価格(税別):1,343円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~