ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス球 SUS304 |
|
アズワン ステンレス球 |
|
テラオカ ステンレスボール(ミル用鋼球)No.4~10【1~50個入り】 |
|
アズワン 鋼球 |
|
コクゴ ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg |
【特長】
ステンレス製(SUS304)の剛球です。
光沢研磨仕上げが施されています。
ボールミルポットに入れて粉砕処理する際には、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3、1/2程度入れてご使用ください。
【用途】
粉砕用、ミル用ボールとしてお使いください。

アズワン
ステンレス球 SUS304


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
タングステンカーバイト球
0通常価格(税別):17,207円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

三商
磁性乳鉢120㎜ 乳棒付セット
0通常価格(税別):2,100円

ケニス
自動乳鉢 ALM/ANM
0通常価格(税別):364,000円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~