17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスボール(ミル用鋼球)No.4~10

ステンレスボール(ミル用鋼球)No.4~10【1~50個入り】

通常単価(税別)
10,995円~40,881円
税込単価
12,095円~44,969円
通常出荷日:8日目~9日目

ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレスSUS304製
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 呼び直径(mm)

  • 呼び

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

呼び直径

(mm)

呼び

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
ステンレスボール(ミル用鋼球)No.4
Φ12.700
1/2
135-3037
8.505
1個
ステンレスボール(ミル用鋼球)No.5
Φ15.875
5/8
135-6222
16.61
1個
ステンレスボール(ミル用鋼球)No.6
Φ19.050
3/4
135-4541
28.7
1パック

50個入り

ステンレスボール(ミル用鋼球)No.7
Φ22.225
7/8
135-3020
45.58
30個
ステンレスボール(ミル用鋼球)No.8
Φ25.400
1
135-4540
68.04
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,405円
( 15,846円 )
8日目
10,995円
( 12,095円 )
8日目
19,728円
( 21,701円 )
9日目
27,889円
( 30,678円 )
9日目
40,881円
( 44,969円 )
9日目

詳細情報

基本情報

ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、ステンレスボールは2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3-1/2程度になるように入れてご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスボール(ミル用鋼球)No.4~10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスボール(ミル用鋼球)No.4~10
スパチュラ4本組
フラスコホルダー 10ml用 3個~500ml用 3個
ラボ用クリップ (木製/ステンレス)
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
ステンレスひしゃく
メーカーテラオカANEXアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,995円-3,491円7,779円 -2,071円 -6,485円 -11,829円
通常出荷日8日目〜8日目4日目4日目1日目〜4日目
商品タイプその他スパーテルフラスコ台・ロート架その他スコップひしゃく
材質ステンレスSUS304製-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト