ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg

通常単価(税別)
10,898円
税込単価
11,988円
通常出荷日:10日目

【仕様】・呼称:5/8・呼び直径(mm):φ15.875【特長】・ミル用鋼球です。ボールミルポットに入...

詳細を確認

    型番:

    101-77605
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    101-77605の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    101-77605
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,898円
    ( 11,988円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・呼称:5/8
    ・呼び直径(mm):φ15.875
    【特長】
    ・ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。
    ・光沢研磨仕上
    ・入数:約62ケ/kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ステンレス球(SUS304) 5/8 1kgの型番101-77605のページです。 型番101-77605に関する仕様情報を記載しております。
    ステンレス球(SUS304) 5/8 1kgのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ステンレス球(SUS304) 5/8 1kg
    ステンレス球(SUS304)1-3/8 1kg
    ステンレス球 SUS304
    ステンレス球(SUS304)ミル用鋼球
    ステンレス球
    ナイロンボール【1kg】
    メーカーコクゴコクゴアズワンコクゴアズワンケニス
    通常価格10,898円19,759円17,962円 -5,801円 -3,278円 -18,323円 -
    通常出荷日10日目10日目在庫品1日目〜6日目〜4日目〜11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました