ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

101-7520303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-7520303の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
101-7520303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,049円
( 1,154円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:C-4
・色:緑
・厚さ:0.04mm
・サイズW:70mm
・サイズD:100mm
【特長】
・カラフルで色鮮やか
・中身が見える
・一目でわかる
・サイズが豊富
【用途】
・カード、薬、コイン、釣具、ネジ等
・入数:200枚入/袋

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニパックカラー半透明 C-4 緑200枚入の型番101-7520303のページです。 型番101-7520303に関する仕様情報を記載しております。
ユニパックカラー半透明 C-4 緑200枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニパックカラー半透明 C-4 緑200枚入
ユニパックカラー半透明 C-4 青200枚入
ユニパックカラー半透明 C-4 赤200枚入
ユニパックカラー半透明 C-4 黄200枚入
ユニパックカラー半透明 E-4 緑200枚入
ユニパックカラー半透明 D-4 緑200枚入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,049円1,049円1,049円1,049円1,329円1,105円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました