ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

エスクリニカルパック M 500×70010枚入【10個入り】

エスクリニカルパック M 500×70010枚入 101-53802
通常単価(税別)
2,478円
税込単価
2,726円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:500×700mm・色:緑色・材質:ポリプロピレン・(M)【特長】・オートクレーブ用...

詳細を確認

型番:

101-53802
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

101-53802の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-53802
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,478円
( 2,726円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:500×700mm
・色:緑色
・材質:ポリプロピレン
・(M)
【特長】
・オートクレーブ用の滅菌パック。ベルトで口締めをしますので、汚物や異臭が漏れません。
・入数:10枚入/袋

商品担当おすすめ

  • クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SA-6 50×70300枚入

    【仕様】品番:SA-6。厚さ:0.06mm。サイズ:50×70mm。入数:300枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:300枚入/袋

  • クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SE-6 100×140200枚入

    【仕様】品番:SE-6。厚さ:0.06mm。サイズ:100×140mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

  • クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入 画像

    コクゴ

    クリーンチャック袋 SC-6 70×100200枚入

    【仕様】品番:SC-6。厚さ:0.06mm。サイズ:70×100mm。入数:200枚入【特長】ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω。入数:200枚入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エスクリニカルパック M 500×70010枚入の型番101-53802のページです。 型番101-53802に関する仕様情報を記載しております。
エスクリニカルパック M 500×70010枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エスクリニカルパック M 500×70010枚入
エスクリニカルパック L 620×82010枚入
パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m
パラフィルム 100mm×38m/50mm×75m/500mm×15m
漬物袋 500×600mm 2枚入
ラミーバッグA 500入
メーカーコクゴコクゴ東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
通常価格2,478円2,799円5,178円 -5,178円 -551円22,631円
通常出荷日8日目8日目2日目〜3日目3日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました