ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入)【10個入り】

ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入) 101-53507
通常単価(税別)
1,322
税込単価
1,454
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:90L・サイズ:900×1000mm・色:黒【特長】・無毒で、焼却しても塩化水素等の有...

詳細を確認

型番:

101-53507
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

101-53507の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-53507
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,322
( 1,454 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:90L
・サイズ:900×1000mm
・色:黒
【特長】
・無毒で、焼却しても塩化水素等の有毒ガスを発生しません。
・薄く、丈夫で、格安です。
・省資源、低公害の袋です。
・入数:10枚入/袋

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入)の型番101-53507のページです。 型番101-53507に関する仕様情報を記載しております。
ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ袋90L黒 900×1000(10枚入)
ゴミ袋90L透明 900×1000(10枚入)
ゴミ袋70L黒 800×900(10枚入)
ゴミ袋70L透明 800×900(10枚入)
ゴミ袋45L黒 650×800(10枚入)
ゴミ袋(環境袋策) LR94 90L 10枚入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ三商
通常価格1,3221,3221,0081,0086061,493
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト