ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,960円~
通常出荷日:1日目
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
スポイト(20個)【20個入り】
エスコ
通常価格(税別):940円~
通常出荷日:1日目
エスコ
55/85/225ml カップ(ステンレス製)
通常価格(税別):820円~
通常出荷日:2日目

【仕様】・品番:A-70・全長(mm):70・直径(mm):15【特長】・ゆるいR底用・入数:1個

アズワン
ねじ口デシケーター 上口/横口

アズワン
真空デシケーター VDR
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):979円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
5通常価格(税別):2,186円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,780円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~