ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ヘラ付きさじ SUS430 180mm(大)

ヘラ付きさじ SUS430 180mm(大) 101-37923
通常単価(税別)
568円
税込単価
625円
通常出荷日:8日目

【仕様】・全長:180mm・入数:1本

型番:

101-37923
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-37923の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-37923
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568円
( 625円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・全長:180mm
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘラ付きさじ SUS430 180mm(大)の型番101-37923のページです。 型番101-37923に関する仕様情報を記載しております。
ヘラ付きさじ SUS430 180mm(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘラ付きさじ SUS430 180mm(大)
ヘラ付きさじ SUS430 300mm
ヘラ付きさじ SUS430 210mm
ヘラ付きさじ SUS430 240mm
ヘラ付きさじ SUS430 150mm(小)
ヘラ付きさじ SUS430 600mm
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格568円1,175円792円888円541円13,067円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました