ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シリコーンハンドクリーナ 特大 70×400

シリコーンハンドクリーナ 特大 70×400 101-36303
通常単価(税別)
2,517円
税込単価
2,769円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:特大・全長(mm):400・巾(mm):70・入数:1本

型番:

101-36303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-36303の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-36303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,517円
( 2,769円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:特大
・全長(mm):400
・巾(mm):70
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーンハンドクリーナ 特大 70×400の型番101-36303のページです。 型番101-36303に関する仕様情報を記載しております。
シリコーンハンドクリーナ 特大 70×400のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーンハンドクリーナ 特大 70×400
シリコーンハンドクリーナ 大 54×240
シリコーンハンドクリーナ 小 25×255
ディスポトレー LL 400枚入
万能スコップ 特大
角型スコップ 特大
メーカーコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械ケニスケニス
通常価格2,517円1,234円1,008円76,902円8,984円6,797円
通常出荷日8日目8日目8日目6日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました