ファクトリーサプライ用品技術窓口
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
アズワン
黒ゴム栓 11~40号
アズワン
通常価格(税別):717円~
通常出荷日:4日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
ケニス
ステンレスロート
ケニス
通常価格(税別):13,330円~
通常出荷日:9日目
アズワン
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
通常価格(税別):15,479円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
シリコンスポンジひも
東京硝子器械
通常価格(税別):588円~
通常出荷日:8日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
通常価格(税別):3,602円~
通常出荷日:10日目 ~

【仕様】・品番:特大・長柄・全長(mm):350・巾(mm):155・入数:1本

エスコ
520mm ほうき
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
4.5通常価格(税別):503円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

ケニス
バナナプラグ 色 赤
4通常価格(税別):2,226円

ケニス
バナナプラグ 色 黒
4通常価格(税別):2,226円

コクゴ
PTFEコーティングスパーテル 150mmヘラ付き
0通常価格(税別):2,575円

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円

三商
ステンレス角型スコップ 大
0通常価格(税別):5,779円

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~