ファクトリーサプライ用品技術窓口
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
黒ゴム栓 11~40号
アズワン
通常価格(税別):717円~
通常出荷日:4日目 ~
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
ケニス
ステンレスロート
ケニス
通常価格(税別):13,330円~
通常出荷日:9日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
通常価格(税別):3,602円~
通常出荷日:10日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,780円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】・刃長(mm):180・全長(mm):310・巾(mm):105・入数:1本



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
スコップ
0通常価格(税別):6,667円~

アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
4.5通常価格(税別):503円~

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

ケニス
バナナプラグ 色 赤
4通常価格(税別):2,226円

ケニス
バナナプラグ 色 黒
4通常価格(税別):2,226円

コクゴ
PTFEコーティングスパーテル 150mmヘラ付き
0通常価格(税別):2,575円

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円

三商
ステンレス角型スコップ 大
0通常価格(税別):5,779円

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~