ファクトリーサプライ用品技術窓口
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ケニス
ステンレスロート
ケニス
通常価格(税別):13,330円~
通常出荷日:9日目
アズワン
黒ゴム栓 11~40号
アズワン
通常価格(税別):717円~
通常出荷日:4日目 ~
アクリサンデー
PPクラフトシート
アクリサンデー
通常価格(税別):891円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50
通常価格(税別):3,602円~
通常出荷日:10日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
金属パイプ 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)
通常価格(税別):4,440円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】・刃長(mm):180・全長(mm):310・巾(mm):90・入数:1本


コーワ
ゴムヘラ 195mm

東京硝子器械
合成ゴムヘラ 0161-50-61-41~44
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
ステンレス角型スコップ 特大
4通常価格(税別):5,599円

ケニス
バナナプラグ 色 赤
4通常価格(税別):2,226円

ケニス
バナナプラグ 色 黒
4通常価格(税別):2,226円

東京硝子器械
ミニひしゃく 丸柄 ステンレス製 小/中/大/特大
0通常価格(税別):624円~

コクゴ
PTFEコーティングスパーテル 150mmヘラ付き
0通常価格(税別):2,575円

三商
ステンレスヘラ付匙 210㎜
0通常価格(税別):845円

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~