ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

角ベラ 75巾(ステン木柄付)173×305

角ベラ 75巾(ステン木柄付)173×305 101-35804
通常単価(税別)
2,983円
税込単価
3,281円
通常出荷日:8日目

【仕様】・刃長(mm):173・全長(mm):305・巾(mm):75・入数:1本

型番:

101-35804
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-35804の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-35804
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,983円
( 3,281円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・刃長(mm):173
・全長(mm):305
・巾(mm):75
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角ベラ 75巾(ステン木柄付)173×305の型番101-35804のページです。 型番101-35804に関する仕様情報を記載しております。
角ベラ 75巾(ステン木柄付)173×305のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角ベラ 75巾(ステン木柄付)173×305
角ベラ 30巾 (ステン木柄付)
角ベラ 60巾 (ステン木柄付)
角ベラ 45巾(ステン木柄付)
角ベラ 120巾 (ステン木柄付) 180×310
角ベラ 90巾 (ステン木柄付) 180×310
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,983円1,402円2,348円1,939円5,865円3,079円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました