ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
角型スコップ
アズワン
通常価格(税別):4,932円~
通常出荷日:1日目 ~
コクゴ
天然ゴム栓 赤 特大
コクゴ
通常価格(税別):15,772円~
通常出荷日:7日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM
通常価格(税別):678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ミクロスパーテル 長さ(mm) 150~300
通常価格(税別):503円~
通常出荷日:4日目

【仕様】・刃長(mm):165・全長(mm):295・巾(mm):60・入数:1本



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
計量スコップ 容量(ml) 10~1000
5通常価格(税別):525円~

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

アズワン
木製試験管鋏み
0通常価格(税別):758円

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
エコノミープラサジ 黒 大 180㎜
0通常価格(税別):416円

ケニス
スパチュラー 14-373
0通常価格(税別):3,640円

ケニス
ペルティエ素子(耐湿タイプ) 40㎜角
0通常価格(税別):2,600円

三商
ステンレス柄杓 1L 柄500㎜
0通常価格(税別):12,808円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~