ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ヘラ 軟膏ヘラ 7吋

ヘラ 軟膏ヘラ 7吋 101-35708
通常単価(税別)
1,269円
税込単価
1,396円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:No.7・刃巾(mm):31・刃長(mm):180・全長(mm):295・入数:1本

型番:

101-35708
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-35708の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-35708
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,269円
( 1,396円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:No.7
・刃巾(mm):31
・刃長(mm):180
・全長(mm):295
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘラ 軟膏ヘラ 7吋の型番101-35708のページです。 型番101-35708に関する仕様情報を記載しております。
ヘラ 軟膏ヘラ 7吋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘラ 軟膏ヘラ 7吋
ヘラ 軟膏ヘラ 10吋
ヘラ 軟膏ヘラ 8吋
ヘラ 軟膏ヘラ 特大
ステンレス軟膏ヘラ 7インチ
ヘラ 軟膏ヘラ №3小
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴ三商コクゴ
通常価格1,269円2,024円1,426円1,166円1,366円1,062円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました