ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
通常価格(税別):15,479円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
赤ゴム栓
アズワン
通常価格(税別):2,226円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
PEEK樹脂 丸棒
アズワン
通常価格(税別):2,799円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目

【仕様】・品番:特大・刃巾(mm):30・刃長(mm):151・全長(mm):270・入数:1本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

アズワン
木製試験管鋏み
0通常価格(税別):758円

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
エコノミープラサジ 黒 大 180㎜
0通常価格(税別):416円

三商
ステンレス柄杓 1L 柄500㎜
0通常価格(税別):12,808円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
金属線材
5通常価格(税別):525円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~