ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ヘラ 軟膏ヘラ №5大

ヘラ 軟膏ヘラ №5大 101-35705
通常単価(税別)
1,148円
税込単価
1,263円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:No.5大・刃巾(mm):24・刃長(mm):130・全長(mm):235・入数:1本

型番:

101-35705
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-35705の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-35705
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,148円
( 1,263円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:No.5大
・刃巾(mm):24
・刃長(mm):130
・全長(mm):235
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘラ 軟膏ヘラ №5大の型番101-35705のページです。 型番101-35705に関する仕様情報を記載しております。
ヘラ 軟膏ヘラ №5大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘラ 軟膏ヘラ №5大
ステンレス軟膏ヘラ 大 264mm 5.5″
ヘラ 軟膏ヘラ 特大
ヘラ 軟膏ヘラ №3小
軟膏ヘラ L
ヘラ 軟膏ヘラ №4中
メーカーコクゴ三商コクゴコクゴケニスコクゴ
通常価格1,148円1,181円1,166円1,062円1,405円1,088円
通常出荷日8日目4日目8日目8日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート