ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)
通常価格(税別):15,479円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
赤ゴム栓
アズワン
通常価格(税別):2,226円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
スピッツ【500~1,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):23,473円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ふっ素樹脂フィルム(PTFE)【1~10個入り】
通常価格(税別):15,084円~
通常出荷日:1日目 ~

【仕様】・品番:No.4中・刃巾(mm):22・刃長(mm):115・全長(mm):215・入数:1本

コクゴ
ヘラ 軟膏ヘラ №3小

井上工具
井上工具 攪拌ヘラ

井上工具
ジラコヘラ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
スプーン(ステンレス製)
4.7通常価格(税別):494円~

アズワン
オールステンレス製杓子
0通常価格(税別):7,549円~

東京硝子器械
工業用スコップ 250mL~1500mL
0通常価格(税別):1,407円~

三商
角スコップ SUS304 ミニ
0通常価格(税別):6,565円

東京硝子器械
東京硝子 ゲージポートNW JMG-21-25A
0通常価格(税別):24,161円

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~