ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ポリ柄杓 2.7L 黒

ポリ柄杓 2.7L 黒 101-35402
通常単価(税別)
6,870円
税込単価
7,557円
通常出荷日:8日目

【仕様】・色:黒・容量2.7L・入数:1本

型番:

101-35402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-35402の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-35402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,870円
( 7,557円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・色:黒
・容量2.7L
・入数:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ柄杓 2.7L 黒の型番101-35402のページです。 型番101-35402に関する仕様情報を記載しております。
ポリ柄杓 2.7L 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ柄杓 2.7L 黒
ポリ柄杓 2L 白
ポリ柄杓 1.8L 黒
ポリ柄杓 3.6L 黒
ポリ柄杓
ステンレス柄杓 2L 柄500㎜
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴアズワン三商
通常価格6,870円4,673円6,629円7,184円6,170円15,021円
通常出荷日8日目3日目8日目3日目4日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました