ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

樹脂製角型スクープ 中

樹脂製角型スクープ 中 101-35302
通常単価(税別)
2,892円
税込単価
3,181円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:中・幅(mm):120・全長(mm):310【特長】・耐熱性(120℃)、耐冷性(-3...

詳細を確認

型番:

101-35302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-35302の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-35302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,892円
( 3,181円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:中
・幅(mm):120
・全長(mm):310
【特長】
・耐熱性(120℃)、耐冷性(-30℃)に優れています。
・大きめのハンドルは握りやすく、作業負担を軽減します。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂製角型スクープ 中の型番101-35302のページです。 型番101-35302に関する仕様情報を記載しております。
樹脂製角型スクープ 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂製角型スクープ 中
樹脂製角型スクープ 大
樹脂製角型スクープ 小
ステンレス粉スクープ
角型スコップ
ステンレス角型スコップ KS-S
メーカーコクゴコクゴコクゴ日本メタルワークスアズワンSUGICO
通常価格2,892円2,978円2,024円5,305円 -4,932円 -3,715円
通常出荷日8日目8日目8日目1日目〜1日目〜4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました