ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SUS 粉スコップ 中

SUS 粉スコップ 中 101-35102
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:中・幅(mm):73・全長(mm):210・材質SUS・入数:1個

型番:

101-35102
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-35102の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-35102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,183円
( 1,301円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:中
・幅(mm):73
・全長(mm):210
・材質SUS
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SUS 粉スコップ 中の型番101-35102のページです。 型番101-35102に関する仕様情報を記載しております。
SUS 粉スコップ 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SUS 粉スコップ 中
SUS 粉スコップ 大
SUS 粉スコップ 小
SUS 粉スコップ特大
ステンレス粉スコップシリーズ
粉用スコップ SUS430製 小/中/大/特大
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴSUGICO東京硝子器械
通常価格1,183円1,305円1,062円2,042円1,364円 -974円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました