ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

強力撹拌子シリンダー型 NR-3032-0440mm×8φ

強力撹拌子シリンダー型 NR-3032-0440mm×8φ 101-23812
通常単価(税別)
2,163円
税込単価
2,379円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:NR-3032・全長(mm):40・直径(mm):8φ【特長】・外形はストレートで平底...

詳細を確認

型番:

101-23812
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-23812の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-23812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,163円
( 2,379円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:NR-3032
・全長(mm):40
・直径(mm):8φ
【特長】
・外形はストレートで平底の容器に最適です。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力撹拌子シリンダー型 NR-3032-0440mm×8φの型番101-23812のページです。 型番101-23812に関する仕様情報を記載しております。
強力撹拌子シリンダー型 NR-3032-0440mm×8φのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力撹拌子シリンダー型 NR-3032-0440mm×8φ
強力撹拌子シリンダー型 NR-3032-0325mm×6φ
強力撹拌子シリンダー型 NR-3032-018mm×3φ
強力撹拌子シリンダー型 NR-3032-0212mm×4.5φ
強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0325mm×8φ
強力撹拌子オクタゴン型 NR-3031-0438mm×8φ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,163円1,548円940円1,045円1,548円1,955円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました