ファクトリーサプライ用品技術窓口
東京硝子器械
タイゴンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):20,647円~
通常出荷日:お見積り
瑞穂化成工業
キャンピングボトル 5/10/20L
瑞穂化成工業
通常価格(税別):3,588円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
石英試験管 外径(mm) 10~13
アズワン
通常価格(税別):11,255円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
バーシロンSE-200
東京硝子器械
通常価格(税別):26,766円~
通常出荷日:お見積り
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
東京硝子器械
タイゴンチューブ
東京硝子器械
通常価格(税別):3,952円~
通常出荷日:4日目 ~
アズワン
チューブ【10~2,000個入り】
アズワン
通常価格(税別):20,412円~
通常出荷日:8日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
回転子 1-4206
5通常価格(税別):547円~

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):75,513円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
標準規格瓶 丸型広口
5通常価格(税別):379円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):891円~

アズワン
補充用テープ(5m)
0通常価格(税別):1,128円~