ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

水切りカゴ №2 420×330×140Hブルー

通常単価(税別)
2,886
税込単価
3,175
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:水切りNo2・サイズ:420×330×140H・材質:ポリプロピレン・入数:1個【特長...

詳細を確認

型番:

101-1150301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-1150301の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-1150301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,886
( 3,175 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:水切りNo2
・サイズ:420×330×140H
・材質:ポリプロピレン
・入数:1個
【特長】
・抗菌・防カビ加工
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水切りカゴ №2 420×330×140Hブルーの型番101-1150301のページです。 型番101-1150301に関する仕様情報を記載しております。
水切りカゴ №2 420×330×140Hブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りカゴ №2 420×330×140Hブルー
水切りカゴ
水切りカゴ №1 475×375×155Hブルー
水切りカゴ №4 320×250×115Hブルー
PP水切りカゴ L 15.4L 430×330×250H
水切りカゴ №3 370×285×130Hブルー
メーカーコクゴアズワンコクゴコクゴ三商コクゴ
通常価格2,8863,851 -3,5432,2843,5602,606
通常出荷日8日目4日目8日目8日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました