ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

水切りカゴ №1 475×375×155Hブルー

水切りカゴ №1 475×375×155Hブルー 101-1150101
通常単価(税別)
3,543
税込単価
3,897
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:水切りNo1・サイズ:475×375×155H・材質:ポリプロピレン・入数:1個【特長...

詳細を確認

型番:

101-1150101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

101-1150101の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-1150101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,543
( 3,897 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:水切りNo1
・サイズ:475×375×155H
・材質:ポリプロピレン
・入数:1個
【特長】
・抗菌・防カビ加工
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水切りカゴ №1 475×375×155Hブルーの型番101-1150101のページです。 型番101-1150101に関する仕様情報を記載しております。
水切りカゴ №1 475×375×155Hブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水切りカゴ №1 475×375×155Hブルー
水切りカゴ
水切りカゴ №2 420×330×140Hブルー
水切りカゴ №4 320×250×115Hブルー
水切りカゴ №3 370×285×130Hブルー
PP水切りカゴ M 10.8L 374×297×210H
メーカーコクゴアズワンコクゴコクゴコクゴ三商
通常価格3,5433,851 -2,8862,2842,6062,909
通常出荷日8日目4日目8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました