ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):289円~
通常出荷日:在庫品1日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

アズワン
ステン角アミバット
0通常価格(税別):3,699円~

アズワン
ステン角超深アミバット
0通常価格(税別):2,891円~

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製/目開3.34mm)
0通常価格(税別):2,286円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
5通常価格(税別):922円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):4,911円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~