ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ゴムシート板材(軟質クロロプレンゴム)
アズワン
通常価格(税別):1,379円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
積水化学工業
No.600V 布テープ【1~36個入り】
積水化学工業
通常価格(税別):299円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
高純度精製水(純水)
5通常価格(税別):1,321円

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,444円~

アズワン
フタ付バスケット
0通常価格(税別):13,920円~

エスコ
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,394円

エスコ
洗浄かご(ステンレス製)
0通常価格(税別):5,650円~

アズワン
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
4通常価格(税別):38,532円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~