ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
アズワン
ステンレスチューブ SUS304
アズワン
通常価格(税別):2,270円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):3,699円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】
通常価格(税別):198円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケニス
純水(精製水) W-20
5通常価格(税別):4,546円

エスコ
部品洗浄ざる(ステンレス製) 丸型/角型
0通常価格(税別):4,370円~
![部品洗浄ざる[ステンレス製]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013857629/223013857629_20250508154345.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
部品洗浄ざる[ステンレス製]
0通常価格(税別):8,587円~

アズワン
研究用精製水 20L
0通常価格(税別):5,228円

古河薬品工業
精製水
0通常価格(税別):884円

アズワン
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
0通常価格(税別):54,647円~

エスコ
0.6L超音波洗浄機
0通常価格(税別):51,241円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

光
ユニサンデー(エンビ板)
4.4通常価格(税別):512円~