ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス万能ザル 200×100

ステンレス万能ザル 200×100 101-11402
通常単価(税別)
2,244円
税込単価
2,468円
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ/径×高さ:200×100mm・入数:1個・※その他大小多種有り。お問い合わせください...

詳細を確認

型番:

101-11402
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-11402の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-11402
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244円
( 2,468円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ/径×高さ:200×100mm
・入数:1個
・※その他大小多種有り。お問い合わせください。
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス万能ザル 200×100の型番101-11402のページです。 型番101-11402に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス万能ザル 200×100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス万能ザル 200×100
ステンレス万能ザル 300×120
ステンレス万能ザル 250×110
ステンレス万能ザル 270×120
ステンレス万能ザル 180×90
ステンレス万能ザル 220×102
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格2,244円3,422円2,967円3,088円1,539円2,324円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました