ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
広口ロート(穀物用)
トラスコ中山
通常価格(税別):2,857円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm【100~300個入り】
通常価格(税別):432円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
ステンレスロート SRTシリーズ
トラスコ中山
通常価格(税別):2,711円~
通常出荷日:1日目 ~
川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)【1~4個入り】
通常価格(税別):3,468円~
通常出荷日:10日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし【50個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし【100個入り】
通常価格(税別):238円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
合成ゴムシート
アズワン
通常価格(税別):1,020円~
通常出荷日:1日目
アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08【100個入り】
通常価格(税別):232円~
通常出荷日:1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ステンレス洗浄カゴ 網線径:Φ0.8mm・Φ0.95mm (網目(mm):5.5)
0通常価格(税別):4,444円~

エスコ
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
0通常価格(税別):3,394円
![(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013857595/223013857595_20231023102542.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
(浅型)部品洗浄ざる[ステンレス製]
0通常価格(税別):7,672円~

エスコ
洗浄かご(ステンレス製)
0通常価格(税別):5,650円~

アズワン
超音波洗浄器用バスケット
0通常価格(税別):9,789円~

ヴェルヴォクリーア
ヴェルヴォクリーア VSー100 3用ビーカー
0通常価格(税別):9,271円

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,476円~