ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス洗浄カゴ 部品(仕切線)大

ステンレス洗浄カゴ 部品(仕切線)大 101-11306
通常単価(税別)
503円
税込単価
553円
通常出荷日:8日目

【仕様】・品番:SS部品大・サイズ:仕切線【特長】・テーパー付きで積み重ね可能・入数:1個

型番:

101-11306
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

101-11306の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
101-11306
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503円
( 553円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:SS部品大
・サイズ:仕切線
【特長】
・テーパー付きで積み重ね可能
・入数:1個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス洗浄カゴ 部品(仕切線)大の型番101-11306のページです。 型番101-11306に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス洗浄カゴ 部品(仕切線)大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス洗浄カゴ 部品(仕切線)大
ステンレス洗浄カゴ 部品(仕切線)小
ステンレス洗浄カゴ SS-大
ステンレス洗浄カゴ SC-大
部品洗浄ざる[ステンレス製]
部品洗浄かご(ステンレス製)
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴエスコエスコ
通常価格503円503円6,245円4,765円8,587円 -6,148円 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目2日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました